Publicar produtos
MERIDIAN IN-TANK Wall-hung Toilet w/ "L" support
Roca

MERIDIAN IN-TANK Wall-hung Toilet w/ "L" support

Traduzido por Google,
IN-TANK - Sanita suspensa com tanque integrado dentro da unidade. Inclui suporte tipo "L", assento e capa. Necessita de fonte de alimentação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única893301xx0
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de produtosMeridian|In-Tank
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815

Produtos parecidos