Publicar produtos
BAIA Placa de descarga eletrónica
BAIA Placa de descarga eletrónica
    Roca

    BAIA Placa de descarga eletrónica

    Esta placa de descarga eletrónica touchless tem um design elegante e sofisticado, proporcionando uma descarga suave e fiável apenas com o movimento de uma mão. Esta placa de descarga dupla é compatível com o suporte Duplo para sanita suspensa (Ref. A890090400). Fabricada em vidro colorido com um design exclusivo nos acabamentos Greige e Dark Metallic.
    Especificação
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA8901900xx
    • Familia de productoFlush plates
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4
    • Largura (mm)160
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCAcionador
    • Número OmniClass23-27 33 00
    • Título OmniclassValve Actuators
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia