Publicar produtos
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduzido por Google,
    Box de canto frontal com 1 porta de batente + 1 painel fixo e 1 porta de correr + 1 painel fixo. Para criar um box de canto 2L2, é necessário encomendar 2 unidades de L2. Com seu perfil fino, os boxes Victoria Plus se adaptam perfeitamente a qualquer banheiro. Oferecem configurações versáteis com portas de correr e estão disponíveis em prata polida ou preto fosco escovado. O tratamento Maxiclean® facilita a limpeza.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM12A3527D001XNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens