Publicar produtos
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Traduzido por Google,
    Box de chuveiro frontal com 2 portas de correr + 2 painéis fixos. Para instalação entre paredes. Com seu perfil fino, os boxes de chuveiro Victoria Plus se adaptam perfeitamente a qualquer banheiro. Oferecem configurações versáteis com portas de correr e estão disponíveis em prata polida ou preto fosco escovado. O tratamento Maxiclean® facilita a limpeza.
    Especificação
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM12D6407D001XNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens
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
    Produtos parecidos