NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traduzido por Google,
L2-E - Divisória de duche frontal com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Para instalar entre paredes ou com painel lateral LF. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 100 mm. Tratamento Maxiclean incluído.
Especificação
Compatible with:
M147090..M LF - Side panel
M147080..M LF - Side panel
M147070..M LF - Side panel