Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/93d25fed-6d2f-413a-ab4d-72c8b5b67234
Início
Categorias
Sanitários
Box
URA DF 1000 - Fixed panel for shower
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
URA DF 1000 - Fixed panel for shower
Traduzido por Google,
Vista original
DF - Painel fixo para chuveiro. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm. Fácil instalação, com parafusos ou adesivo.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
M169100xxx
Familia de producto
Shower screens
Grupo de produtos
Ura
Data de publicação
2021-04-06
Número de edição
1
Altura (mm)
1950
Largura (mm)
1000
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169100...#!AM16910012M
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1288C4E5-6CBD-4DE8-8DE7-DAB4C5C7124B%7D
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Título CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Número OmniClass
23-31 17 25
Título Omniclass
Shower Screens
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar