Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/6bd48870-e1a7-418e-bc15-bafc1d70dc3a
Início
Categorias
Sanitários
Box
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
VICTORIA DF 900 - Fixed panel for shower
4.4
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
DF - Painel fixo para chuveiro. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
M185090xx
Familia de producto
Shower screens
Grupo de produtos
Victoria
Data de publicação
2021-04-07
Número de edição
1
Altura (mm)
1950
Largura (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/df-fixed-panel-shower-M185090..#!AM18509012
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B392E5D14-C4CA-4A81-949C-C889FC263417%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B1F2BBA77-393D-4153-938D-56F0B139530B%7D
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Título CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Número OmniClass
23-31 17 25
Título Omniclass
Shower Screens
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
82
)
Descarregar
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Descarregar
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Descarregar