VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Traduzido por Google,
L2-E - Divisória de duche frontal com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Para instalar entre paredes ou com 1 painel lateral LF (L2-E + LF). Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm.
Especificação
Compatible with:
M187070.. LF - Side panel
M187075.. LF - Side panel
M187080.. LF - Side panel
M187090.. LF - Side panel