Publicar produtos
VICTORIA L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
VICTORIA L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    VICTORIA L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduzido por Google,
    L2-E - Divisória de duche frontal com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Para instalar entre paredes ou com 1 painel lateral LF. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm.
    Especificação
    • Compatible with: M187070.. LF - Side panel M187075.. LF - Side panel M187080.. LF - Side panel M187090.. LF - Side panel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM186160xx
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria
    • Data de publicação2021-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Produtos parecidos