Publicar produtos
VICTORIA L2 1000  - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 1000 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Traduzido por Google,
L2 - Divisória de duche lateral com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Para instalar com outro L2 formando uma caixa de entrada de canto (2L2). Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm. Para criar um gabinete de entrada de canto (Victoria 2L2), 2 unidades de Victoria L2 devem ser encomendadas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM188100xx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de produtosVictoria
  • Data de publicação2021-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)1000
Ligações
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Produtos parecidos