Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
roca/products/271ea324-fd10-4261-b524-d5b559b5db25
Início
Categorias
Sanitários
Box
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
Disponível em Estados Unidos
Roca
Seguir
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
5.0
(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
MR - Divisória quadrante com 2 portas de correr + 2 painéis fixos. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
M190090xx
Familia de producto
Shower screens
Grupo de produtos
Victoria
Data de publicação
2021-04-07
Número de edição
1
Altura (mm)
1950
Largura (mm)
900
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/mr-quadrant-shower-enclosure-2sliding-doors-2fixed-panels-r550-M190090..#!AM19009012
Instruções de instalação
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BA613F72F-506F-450E-8611-2B455BA3F650%7D
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrição técnica
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B41A25346-146E-4AC0-B1A0-CD92A3268DDA%7D
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Parede
Nome UNSPSC
Bathtub or shower enclosures
Código UNSPSC
30181507
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Título CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Número OmniClass
23-31 17 25
Título Omniclass
Shower Screens
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Descarregar
Roca
BAIA Espelho com perfil metálico
4.5
(
83
)
Descarregar
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Descarregar
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Descarregar
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Descarregar