Publicar produtos
VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath
Roca

VICTORIA B1HF 1000 - Swing panel + 1 fixed panel for bath

Traduzido por Google,
B1HF - Painel giratório + 1 painel fixo para banho. Vidro transparente e perfil prateado brilhante. Compensação de 25 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM195100xx
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de produtosVictoria
  • Data de publicação2021-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1500
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings