Publicar produtos
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Divisor de mictório Divo. Divisória para urinol com vidro temperado de 8 mm e perfil de alumínio em acabamento prata mate para um toque de design.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaM20104053
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de produtosDivo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)400
Relacionado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Divisórias e separadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal dividers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-15 11 15 11
  • Título OmniclassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings