Publicar produtos
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Traduzido por Google,
    L2 - Divisória de duche lateral com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Coleção de resguardos de duche com portas de correr e design minimalista. Fácil instalação, com parafusos ou adesivo. Toda a série está equipada com vidro temperado de 6 mm, MaxiClean e cabide integrado para um acesso confortável à toalha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM2832BC7D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosNaray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)88
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens
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
    Produtos parecidos