Publicar produtos
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    Traduzido por Google,
    LF - Painel lateral. Coleção de resguardos de duche com portas de correr e design minimalista. Fácil instalação, com parafusos ou adesivo. Toda a série está equipada com vidro temperado de 6 mm, MaxiClean e cabide integrado para um acesso confortável à toalha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM2842EE7D00XXNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosNaray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens