Publicar produtos
TERRAN 1200x700 Stonex shower tray
Roca

TERRAN 1200x700 Stonex shower tray

Traduzido por Google,
Base de duche Superslim STONEX®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP1014B02BC01xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosTerran
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-06
  • Número de edição2
  • Altura (mm)28
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)46
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures