Publicar produtos
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x1400 Superslim STONEX® shower tray

    Traduzido por Google,
    Base de duche Superslim STONEX®. Anti derrapante. Dreno incluído. Cores e acabamentos: 20 Slate, 09 Off white, 10 White, 30 Cement, 40 Black & 50 Cream
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP10164057801xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosTerran
    • Data de publicação2021-03-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos