Publicar produtos
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Terran P1016A42BC01XX0 Superslim STONEX® shower tray

    Traduzido por Google,
    Base de duche Superslim STONEX®. Bases de duche em STONEX®, um material resistente e duradouro, disponíveis numa vasta gama de dimensões. O seu acabamento texturado torna a base de duche altamente antiderrapante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1016A42BC01XX0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosTerran
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures