Publicar produtos
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1700x800 Superslim STONEX® shower tray

    Traduzido por Google,
    Base de duche Superslim STONEX®. Bases de duche em STONEX®, um material resistente e duradouro, disponíveis numa vasta gama de dimensões. O seu acabamento texturado torna a base de duche altamente antiderrapante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1016A432001xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosTerran
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures