Publicar produtos
TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1000x800 Stonex shower tray w/ frame

Traduzido por Google,
Base de duche Superslim STONEX com estrutura
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP1023E832041xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosTerran
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)36
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos