Publicar produtos
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
    Roca

    TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame

    Traduzido por Google,
    Base de duche Superslim STONEX® com estrutura. Bases de duche em STONEX®, um material resistente e duradouro, disponíveis numa vasta gama de dimensões. O seu acabamento texturado torna a base de duche altamente antiderrapante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1024B038441xx0
    • Familia de productoTerran
    • Grupo de produtosSHOWER TRAYS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Produtos parecidos