Publicar produtos
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Traduzido por Google,
    Base de duche retangular Superslim STONEX® com ralo. As bases de duche Terran-N são bases extra finas e antiderrapantes feitas com a formulação melhorada Stonex® utilizando PET reciclado. A bandeja vem com grade Twist de aço inoxidável e o design pode ser alterado adicionando uma grade Mosaico ou Tijolo.
    Especificação
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA0157838401xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosTerran-N
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)31
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases
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
    Produtos parecidos