Publicar produtos
BAIA Banheira de pousar
Roca

BAIA Banheira de pousar

O aspeto retro desta banheira de pousar tem o seu contraponto no seu moderno design ergonómico. Sendo o centro das atenções de todos os espaços de banho, acrescenta um toque adicional de elegância a um conjunto que é o paradigma da sumptuosidade. A banheira é fabricada em Surfex®, um material exclusivo da Roca, que permite a criação de peças sem juntas, impossíveis de desenvolver em outros materiais, apresentando uma textura suave, antideslizante, mate e agradável ao tato. A seleção de resinas e minerais na sua composição proporciona uma resistência extraordinária ao impacto, aos produtos químicos e à luz ultravioleta, garantindo que a peça mantenha as suas características e cor originais com o passar do tempo. Além disso, o Surfex® confere uma extraordinária resistência térmica para obter uma maior eficiência energética na sua casa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA248449xx0
  • Familia de productoBaths
  • Grupo de produtosBaia
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)650
  • Largura (mm)800
Relacionado
  • Material principalSurfex
  • Material secundárioSurfex
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)153
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures