Publicar produtos
BAIA Misturadora encastrável de 3 orifícios para lavatório com cano central de 180 mm
BAIA Misturadora encastrável de 3 orifícios para lavatório com cano central de 180 mm
BAIA Misturadora encastrável de 3 orifícios para lavatório com cano central de 180 mm
    Roca

    BAIA Misturadora encastrável de 3 orifícios para lavatório com cano central de 180 mm

    4.7 de 5 estrelas4.7(27 avaliações)
    Crie um sofisticado foco de atenção sobre os lavatórios Armani/Roca da coleção Baia compatíveis (Ref. A3270C1..0, Ref. A3270C3..0 e Ref. A3270C7..0) com esta misturadora de parede de 3 orifícios (cano de 180 mm), o culminar da elegância e do luxo discreto. A torneira incorpora a exclusiva etiqueta Armani/Roca para indicar "frio” e “quente", e que representa um toque de sofisticação para a área de beleza. Selecione um destes três acabamentos: Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Brushed Steel traz uma sofisticação sóbria numa versão reinterpretada de uma atmosfera industrial. O acabamento Chrome realça a frescura e classicismo de todo o espaço de banho, e cada peça incorpora o tratamento exclusivo da Roca Ever shine®, para garantir um brilho permanente. Tanto o acabamento Greige como o Brushed Steel foram tratados com a tecnologia PVD, um processo de última geração que une o acabamento à torneira, criando assim peças duradoiras.
    Especificação
    • Create a sophisticated focal point above Armani/Roca Baia collection compatible basins (Ref. A3270C1..0, Ref. A3270C3..0 and Ref. A3270C7..0) with this wall-mounted 3-hole basin mixer (180mm spout), that is the height of elegance and understated luxury. Every tap features the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area. Select one of our three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5A3576xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-13
    • Número de edição1
    • Largura (mm)179
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures