Publicar produtos
BAIA Misturadora de bancada para lavatório de 3 orifícios
BAIA Misturadora de bancada para lavatório de 3 orifícios
BAIA Misturadora de bancada para lavatório de 3 orifícios
    Roca

    BAIA Misturadora de bancada para lavatório de 3 orifícios

    4.3 de 5 estrelas4.3(9 avaliações)
    Esta misturadora embutida de 3 orifícios para lavatório, exclusiva e sofisticada, está disponível em três acabamentos e é o toque final perfeito para os lavatórios compatíveis da Armani/Roca BAIA (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 e Ref. A3270CE..0). Desfrute de um controlo excecional do fluxo de água graças ao cano giratório central, enquanto os manípulos que o acompanham proporcionam um ajuste preciso da temperatura, incorporando a exclusiva etiqueta Armani/Roca para indicar "frio" e "quente", o que representa um toque de sofisticação para a área de beleza. Além de ser um sistema seguro, a descarga automática acentua a beleza da peça. Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Brushed Steel traz uma sofisticação sóbria numa versão reinterpretada de uma atmosfera industrial. O acabamento Chrome realça a frescura e classicismo de todo o espaço de banho, e cada peça incorpora o tratamento exclusivo da Roca Ever shine®, para garantir um brilho permanente. Tanto o acabamento Greige como o Brushed Steel foram tratados com a tecnologia PVD, um processo de última geração que une o acabamento à torneira, criando assim peças duradoiras.
    Especificação
    • This unique, sophisticated deck-mounted 3-hole basin mixer is available in three finishes and adds the perfect finishing touch to compatible Armani/Roca BAIA washbasins (Ref.A3270C0..3, Ref. A3270C2..3, Ref. A3270C6..3, Ref. A3270C8..3 and Ref. A3270CE..0). Enjoy greater flow control thanks to the central swivel spout, while the taps that flank it provide high-precision temperature regulation and feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is also a safe drainage system. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine.Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware surface.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5A3676xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)232
    • Largura (mm)142
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures