Publicar produtos
BAIA Coluna de duche termostático
BAIA Coluna de duche termostático
BAIA Coluna de duche termostático
    Roca

    BAIA Coluna de duche termostático

    4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
    Apesar da sua inspiração clássica, esta coluna de duche está equipada com tecnologia inovadora, incluindo a máxima eficiência proporcionada pela sua função termostática. Incorpora um chuveiro de mão com flexível de 1,7 m, Inclui chuveiro de grande caudal, que proporciona um funcionamento impecável e um toque de conforto para a experiência no duche. Equipado com o sistema Security 38̊®, protege o utilizador de uma possível temperatura excessiva da água, enquanto a função Quick reaction® garante que a temperatura selecionada permanece inalterada durante o uso. Além disso, a função de segurança anti-queimaduras garante que qualquer interrupção inesperada do fornecimento de água fria provoca um corte imediato no abastecimento de água para evitar qualquer perigo. Esta coluna de duche termostático está disponível em três acabamentos: Greige, uma combinação de cinza e bege, é um clássico nas criações de Giorgio Armani e é considerado por muitos o tom perfeito em design de interiores. Brushed Steel traz uma sofisticação sóbria numa versão reinterpretada de uma atmosfera industrial. O acabamento Chrome realça a frescura e classicismo de todo o espaço de banho, e cada peça incorpora o tratamento exclusivo da Roca Ever shine®, para garantir um brilho permanente. Tanto o acabamento Greige como o Brushed Steel foram tratados com a tecnologia PVD, um processo de última geração que une o acabamento à torneira, criando assim as peças duradoiras disponíveis atualmente no mercado.
    Especificação
    • In spite of its classical inspiration, this shower column is equipped with innovative technology, including the ultimate modern efficiency delivered by its thermostatic feature. Including a hand shower with a 1.7 m shower hose and a high-flow rain head, it provides impeccable functionality and a touch of luxury to the shower experience. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatique shower column is available in thee different finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA5A9776xxx
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2280
    • Largura (mm)599
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures