Publicar produtos
BAIA Aplique
BAIA Aplique
    Roca

    BAIA Aplique

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Aplique de parede com formato semicircular fabricado em tela e inserções de anéis metálicos. Foi desenhado um sistema de iluminação LED interior constituído por diferentes pequenos pontos LED para obter uma melhor difusão da luz. O sistema pode ser desmontado para manutenção.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA813084xxx
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosBaia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal de fluxo
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings