Publicar produtos
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Arquivado

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFJTT860021
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de produtosDowntown
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)9.6
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)7.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring