Publicar produtos
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5
    Roca
    Arquivado

    FLOW - RV FLOW TENDER GRAY 7,7X30,5

    A complete palette of colors is the proposal of the Flow Series. With 20 different shades, the wide chart offers multiple possibilities for projects. The products were developed in English brick format and use Majolica technique, which provides an irregular glazing and enhances the color customization. The relief, the colors and the brightness of the surface reinforce the ludic character and the artisanal aspect of the series.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFOV031P02
    • Familia de productoTiles (Wall Tile)
    • Grupo de produtosFlow
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)7.3
    • Largura (mm)77
    • Profundidade (mm)305
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_88_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoInternal wall tiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniclassWall Tiles
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes