Publicar produtos
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Traduzido por Google,
    Painel lateral para portas de correr. Com seu perfil fino, as cabines de chuveiro Victoria Plus se adaptam perfeitamente a qualquer banheiro. Oferecem configurações versáteis com portas de correr e estão disponíveis em prata polida ou preto fosco escovado. O tratamento Maxiclean® facilita a limpeza.
    Especificação
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM12C3847D001XNMN
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosVictoria Plus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens