Publicar produtos
AQUOS Superslim shower tray 2000x700
Roca

AQUOS Superslim shower tray 2000x700

Traduzido por Google,
Base de duche STONEX® Superslim 2000x700 Cores e acabamentos: Branco, Off white, Slate, Moka, Cement e Black
Especificação
  • Compatible with: 276355..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276359000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaP6017D02BC01xx0
  • Familia de productoShower trays
  • Grupo de produtosAquos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)2000
Relacionado
  • Material principalStonex
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures