Publicar produtos
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Traduzido por Google,
    Base de duche Superslim STONEX®. Com um ralo integrado de pequenas dimensões e caráter arquitetónico, o Pyros maximiza a área de duche e confere um toque de sofisticação ao espaço de banho. A sua elevada capacidade de escoamento e os seus desníveis progressivos, facilitam a evacuação rápida da água, evitando que esta se bloqueie e eventualmente transborde.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP90170838401xx0
    • Familia de productoShower trays
    • Grupo de produtosPyros
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures