Publicar produtos
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 35-super white acoustic ceiling

    Traduzido por Google,

    Os produtos Rockfon Blanka® dB são os melhores da categoria quando se trata de uma combinação de alta absorção sonora e alto isolamento acústico. Rockfon Blanka® dB possui superfície lisa, fosca profunda e super branca com alta reflexão e difusão de luz, ajudando a iluminar espaços com iluminação natural e contribuindo para economia de energia . As superfícies não direcionais dos ladrilhos reduzem o tempo de instalação, resistem à exposição à poeira do local e proporcionam uma aparência coerente de todos os ângulos. O revestimento antiestático exclusivo resiste à sujeira. Basta limpar com um pano úmido, sem necessidade de detergente, para manter o teto com a mesma aparência do dia em que foi instalado pela primeira vez.

    Seus benefícios:

    • Uma combinação de alta absorção sonora e alto isolamento acústico
    • Superfície fosca super branca
    • Alta reflexão e difusão de luz
    • Superfície não direcional que reduz o tempo de instalação e minimiza erros
    • Revestimento antiestático que resiste à poeira

    Especificação
    • Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Sound Absorption αw: 0,80 (Class B)
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-blanka-db35
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosBlanka
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa