Publicar produtos
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
Rockfon® CleanSpace Pro
    Rockfon

    Rockfon® CleanSpace Pro

    Traduzido por Google,

    Rockfon CleanSpace Pro é um forro lavável com boas propriedades acústicas. Aplicável em vários tipos de salas práticas e industriais com requisitos de limpeza. O produto é duradouro e suporta vários métodos de limpeza e desinfecção

    Gama completa de formatos em opções de grade semi-oculta e visível
    Alta absorção de som (Classe A) e maior segurança contra incêndio (Classe A1)
    Baixa emissão de partículas: ISO Classe 4
    Não contribui para o crescimento de microrganismos
    Rockfon CleanSpace Pro é certificado pelo HACCP garantindo aplicação segura na indústria de alimentos e bebidas

    Especificação
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, after spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h. The tiles should be clipped into the grid.
      - Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (monthly disinfection): Active chlorine 2,6%, quaternary ammonium 0,25%, hydrogen peroxide 5%, Ethanol 70% and Isopropanol 70%
      - Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor disinfection without impact on aeration time.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 4
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-cleanspace-pro
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosHygienic
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa