Publicar produtos
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Traduzido por Google,

    Rockfon CleanSpace Air é um forro acústico branco, liso e de alta qualidade, projetado para salas limpas e ambientes herméticos . Perfeito para salas limpas , ele atende a requisitos rigorosos de limpeza devido à sua maior durabilidade e resistência química, sem comprometer a estética. O produto é duradouro, resiste a diversos métodos de limpeza e possui certificação ISO classe 3 .

    Seus benefícios:

    1. Placa de teto hermética para ambientes controlados
    2. Absorção sonora Classe B (25 mm) e Classe A para 40 mm
    3. Permite vácuo, pano úmido e resiste aos métodos de desinfecção padrão
    4. Não há sustentação para microrganismos e contém propriedades de alta resistência química
    5. Certificado ISO Classe 3
    Especificação
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosHygienic
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-05-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro