Publicar produtos
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours
    Rockfon

    Rockfon Color-all – Acoustic tiles in 34 colours

    Traduzido por Google,

    Rockfon Color-all® é uma linha de placas acústicas com 34 cores que facilitam a criatividade na modelagem de espaços interiores calmos e confortáveis ​​com paletas únicas. Bordas expostas, semiocultas e ocultas em uma grande variedade de tamanhos de módulos permitem total liberdade de design. Grades correspondentes em um atraente acabamento fosco (corredor principal, perfis transversais e acabamento angular da parede perimetral) também estão disponíveis.

    Seus benefícios:

    • Desempenho acústico Classe A
    • 34 cores divertidas para misturar e combinar
    • Opções de bordas expostas, semiocultas e ocultas
    • Grande variedade de tamanhos de módulos
    • Grade correspondente em acabamento fosco
      Especificação
      • Reaction To Fire A1, Color-all Mercury: Class A2-s1,d0
        Light reflection Colour-dependent
        Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
        No visible deflection in high humidity
        Cleaning Vacuum
        Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
        Recyclability Fully recyclable stone wool
        Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicarockfon-color-all-coustic-tiles-in-34-colours-made-to-mix-and-match
      • Familia de productoSuspended Ceilings
      • Grupo de produtosColor-all
      • TipoMaterial de construção
      • Data de publicação2020-11-01
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalLã de Pedra
      • Concebido emDenmark
      • Fabricado emDenmark
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
      • Classificação IFCForro
      • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
      • Código UNSPSC30161601
      • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
      • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
      • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
      • Número OmniClass23-15 13 21
      • Título OmniclassCeiling Panels

      Disponibilidade da região

      Europa