Publicar produtos
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system
    Rockfon

    Rockfon Lamella - Acoustic wooden wall system

    Traduzido por Google,

    A paz da floresta. A beleza da madeira.

    Traga o tom perfeito para seus projetos com o sistema de parede modular Rockfon Lamella para acústica poderosa e design bonito. Escolha entre uma variedade de tamanhos e tons de madeira para criar uma solução elegante que combina uma poderosa absorção sonora com o apelo visual da madeira natural.

    Rockfon Lamella foi projetado para criar espaços biofílicos trazendo a natureza para dentro de casa. Com uma escolha de 3 folheados de madeira diferentes, variando de dourado quente a louro frio e carvalho escuro terroso em diferentes larguras e profundidades - você poderá criar um ritmo de design exclusivo que contribui para espaços felizes e saudáveis . Na verdade, você terá 650.000 possibilidades de combinação de design em um módulo de parede padrão.

    Especificação
    • Sound Absorption αw: up to 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s2, d0 for Rockfon Lamella with 39x21 mm slats*
      C-s2, d2 for Rockfon Lamella with 34x30 mm or 44x12 mm slats*
      To mix and match slats of different dimensions, please contact Rockfon
      *Complete system tested
      Humidity And Sag Resistance The wood based slats are suitable for dry indoor use only.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Material Health All materials used in Rockfon products are screened against the list of substances restricted under REACH and do not contain substances of very high concern (SVHC).
      Rockfon stone wool fibres comply with the safe fibre EU regulation and hold an EUCEB certification.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-lamella-modular-wood-wall-system
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-12-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioMadeira compensada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios

    Disponibilidade da região

    Europa