Publicar produtos
Rockfon MediCare Block
Rockfon MediCare Block
    Rockfon

    Rockfon MediCare Block

    Traduzido por Google,
    • Projetado especificamente para uso em ambientes de saúde pressurizados de alto risco, onde é necessária alta capacidade de limpeza, como salas de emergência, instalações de lavagem e terapia intensiva (em conformidade com HBN 00-10, TDM 4032:0.6 e HTM 60).
    • Para uso em salas de operação, solicite a aprovação do cliente.
    • Não contribui para o crescimento de MRSA, classe bacteriológica B1 de alta classificação e classificação de sala limpa ISO classe 2.
    • Muito boas propriedades de limpeza, classificação de resistência química 'Excelente'.
    Especificação
    • Sound absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction To Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability The high performance inert film of Rockfon MediCare Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Dry steam cleaning (daily), Resistant to disinfection using Hydrogen Peroxide Vapour, with no impact on aeration time, Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection): – Formalin (37%) – Ammonia (25%) – Hydrogen peroxide (30%) – Sulphuric acid (5%) – Phosphoric acid (30%) – Peracetic acid (15%) – Hydrochloric acid (5%) – Isopropanol (100%) – Sodium hydroxide (5%) – Sodium hypochlorite (15%)
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:
      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-medicare-block
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosMedicare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioAço
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Código ETIMEG000041
    • Nome ETIMConsumer electronics
    • Nome UNSPSCCeiling panels
    • Código UNSPSC30161602
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoUnit/ modular suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa