Publicar produtos
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Plus

    Traduzido por Google,

    Rockfon® Medicare® Plus é um ladrilho que cumpre os altos regulamentos de saúde em tipos de quartos especiais - bem como as habilidades dos ladrilhos Rockfon regulares (acústica, alta classe de proteção contra incêndio, alta reflexão da luz).

    É fácil de instalar em sistemas de grade comumente usados e vem em uma ampla gama de formatos em opções de grade oculta, semi-oculta e visível.

    Especificação
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-medicare-plus
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosMedicare
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa