Publicar produtos
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
Rockfon® Sonar®
    Rockfon

    Rockfon® Sonar®

    Traduzido por Google,

    O Rockfon® Sonar® oferece uma superfície estética branca e microtexturizada. Devido à sua mais alta absorção sonora de classe A e maior reação ao fogo classe A1, é o produto de escolha para interiores exigentes.

    Uma gama completa de dimensões e opções de borda oferece total liberdade de design

    Rockfon® Sonar® é fácil de limpar com aspirador e pano úmido, resultando em menores custos de manutenção e limpeza

    Especificação
    • Sound Absorption αw: up to 1.00 (Class A)
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 5
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Impact Resistance Class 3A (with fastening clip)

      The impact resistance of Rockfon Sonar with edge Z or M, mounted with fastening clips, has been tested in accordance with EN 13964 – Annex D and approved as Class 3A.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-sonar
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa