Publicar produtos
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
Rockfon® Sonar® Activity
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® Activity

    Traduzido por Google,

    O Rockfon® Sonar® Activity oferece uma superfície branca microtexturizada de acabamento estético. Graças à sua altíssima absorção sonora (classe A) e à sua elevada resistência ao fogo (classe A1), é o produto ideal para interiores exigentes.

    Uma gama completa de dimensões e opções de borda oferece total liberdade de design.

    O sensor de atividade Rockfon® Sonar® é fácil de limpar com um aspirador de pó e um pano úmido, resultando em custos de manutenção e limpeza reduzidos.

    O sonar Rockfon® Activity B pode ser instalado diretamente no beiral ou na parede.

    Especificação
    • Reaktion på brand A1 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85 %
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Renrum Klasse 5
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK
      Varme modstand (R): 1,00 m²K/W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-sonar-activity
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa