Publicar produtos
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
Rockfon® Sonar® dB 35
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 35

    Traduzido por Google,

    Os produtos Rockfon® Sonar® dB são os melhores da classe quando se trata de uma combinação de alta absorção sonora e alto isolamento acústico

    Feito de um núcleo de lã de rocha com uma membrana de alto desempenho na parte traseira, que reduz a transmissão de ruído de sala para sala

    Fácil de misturar com os nossos azulejos acústicos 'regulares' dentro da família, garantindo a mesma aparência em todo o edifício.

    O Rockfon® Sonar® dB oferece uma superfície estética branca e microtexturizada. Devido à sua mais alta absorção sonora de classe A e maior reação ao fogo classe A1, é o produto de escolha para interiores exigentes.

    Uma gama completa de dimensões e opções de borda oferece total liberdade de design

    Rockfon® Sonar® dB é fácil de limpar com aspirador e pano úmido, resultando em menores custos de manutenção e limpeza

    Especificação
    • Sound absorption Class B
      Room-to-Room Sound Insulation Dn,f,w = 35
      Direct Sound Insulation Rw = 19
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-sonar-db-35
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa