Publicar produtos
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 43

    Traduzido por Google,

    Os produtos Rockfon® Sonar® dB são os melhores da classe quando se trata de uma combinação de alta absorção sonora e alto isolamento acústico

    Feito de um núcleo de lã de rocha com uma membrana de alto desempenho na parte traseira, que reduz a transmissão de ruído de sala para sala

    Fácil de misturar com os nossos azulejos acústicos 'regulares' dentro da família, garantindo a mesma aparência em todo o edifício.

    O Rockfon® Sonar® dB oferece uma superfície estética branca e microtexturizada. Devido à sua mais alta absorção sonora de classe A e maior reação ao fogo classe A1, é o produto de escolha para interiores exigentes.

    Uma gama completa de dimensões e opções de borda oferece total liberdade de design

    Rockfon® Sonar® dB é fácil de limpar com aspirador e pano úmido, resultando em menores custos de manutenção e limpeza

    Especificação
    • Room to room sound insulation Dn,f,w = 43 dB
      Direct sound insulation Rw = 22 dB
      Reaction to fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection 85%
      Humidity and sag resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Damp cloth; Vacuum; Chemical resistance: resistant to diluted solutions of ammonia, chlorine and hydrogen peroxide.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool.
      Indoor environment A selection of Rockfon products have been awarded the Finnish M1 emission classification for building materials and the Danish Indoor Climate Label for low emission products.
      Thermal insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK; Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-sonar-db-43
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa