Publicar produtos
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
Rockfon® Sonar® dB 46
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 46

    Traduzido por Google,

    Os produtos Rockfon® Sonar® dB são os melhores da classe quando se trata de uma combinação de alta absorção sonora e alto isolamento acústico

    Feito de um núcleo de lã de rocha com uma membrana de alto desempenho na parte traseira, que reduz a transmissão de ruído de sala para sala

    Fácil de misturar com os nossos azulejos acústicos 'regulares' dentro da família, garantindo a mesma aparência em todo o edifício.

    O Rockfon® Sonar® dB oferece uma superfície estética branca e microtexturizada. Devido à sua mais alta absorção sonora de classe A e maior reação ao fogo classe A1, é o produto de escolha para interiores exigentes.

    Uma gama completa de dimensões e opções de borda oferece total liberdade de design

    Rockfon® Sonar® dB é fácil de limpar com aspirador e pano úmido, resultando em menores custos de manutenção e limpeza

    Especificação
    • Lydisolering rum til rum Dn,f,w = 46
      Direkte lydisolering Rw = 25
      Reaktion på brand A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Lysrefleksion og lysdiffusion 85%
      Fugtmodstand og formstabilitet Op til 100 % RH. Ingen synlig nedbøjning i høj luftfugtighed.
      Rengøring Støvsugning, Fugtig klud.
      Desinficering: Modstår fortyndede opløsninger af ammoniak, klor og hydrogenperoxid.
      Hygiejne Stenuld danner ingen grobund for mikroorganismer.
      Miljø Fuldt ud genanvendelig stenuld.
      Indeklima Et udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt:
      • Den finske M1 emissionsklassificering af byggematerialer
      • Dansk Indeklimamærkning for produkter med lav VOC emission
      Termisk isolering Varmeledningsevne (λD): 40 mW/mK

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarockfon-sonar-db-46
    • Familia de productoSuspended Ceilings
    • Grupo de produtosSonar
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCForro
    • Nome UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Código UNSPSC30161601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDemountable suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 13 21
    • Título OmniclassCeiling Panels

    Disponibilidade da região

    Europa