Publicar produtos
DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

DACH SKOŚNY- MEMBRANA DACHOWA- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Traduzido por Google,

Isolamento de um telhado inclinado (sótão) com uma membrana de telhado (alta permeabilidade ao vapor) com lã TOPROCK SUPER + SUPERROCK - o arquivo coletivo contém todas as espessuras propostas de lã SUPERROCK

Especificação
  • Izolacja dachu skośnego z membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną. W modelu przyjęto wełnę TOPROCK SUPER 15cm między krokwiami. W pliku przyjęto do obliczeń współczynnika U krokwie w rozmiarze 16x8cm w rozstawie osiowym co ok 80cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadach-skosny-membrana-dachowa-toprock-super-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosAttics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction

Disponibilidade da região

Europa