ROCKWOOL Multifix™ é uma placa de isolamento de alta densidade com face de fibra de vidro com revestimento mineral, projetada para aplicações em telhados de baixa inclinação. O produto oferece maior flexibilidade como um substrato compatível com sistemas de membranas de aplicação líquida, esfregadas a quente, autoadesivas e aderidas a frio.
Incombustível por natureza, o Multifix™ não desenvolverá fumaça tóxica ou promoverá a propagação de chamas, mesmo quando diretamente exposto ao fogo. Oferecendo também melhor absorção de som e estabilidade dimensional, o Multifix™ foi projetado para manter o desempenho a longo prazo como parte do envelope do seu edifício.
O Multifix™ possui propriedades exclusivas de dupla densidade de lã de rocha que apresentam uma camada superior de densidade mais alta que oferece forte resistência a cargas pontuais e distribuição de carga eficaz para minimizar danos causados por perfurações na membrana. Isso é particularmente importante durante a instalação e manutenção, onde o tráfego ocasional de pedestres afeta as pranchas, bem como durante condições climáticas severas.
Este produto de cobertura pode ser usado como um painel isolante sobre outros isolamentos para proporcionar um melhor desempenho ao regular a temperatura do isolamento térmico. A ROCKWOOL também oferece painéis cônicos a zero e acessórios fabricados, como enchimentos de flauta e tiras de cant.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |