ROCKWOOL Toprock® DD é uma placa de isolamento de lã de rocha não revestida de alta densidade para aplicações em telhados de baixa inclinação. O produto é compatível como substrato para sistemas de cobertura mecanicamente fixados (ou fixados).
Não combustível por natureza, o Toprock® DD não desenvolverá fumaça tóxica nem promoverá a propagação de chamas mesmo quando diretamente exposto ao fogo. Também oferecendo melhor absorção de som e estabilidade dimensional, o Toprock® DD foi projetado para manter o desempenho a longo prazo como parte do envelope do seu edifício.
O Toprock® DD possui propriedades exclusivas de dupla densidade de lã de rocha que apresentam uma camada superior de densidade mais alta que fornece forte resistência a cargas pontuais e distribuição de carga eficaz para minimizar danos de perfuração à membrana. Isso é particularmente importante durante a instalação e manutenção, onde o tráfego ocasional de pedestres afeta as pranchas, bem como durante condições climáticas severas.
Este produto de cobertura pode ser usado como uma camada de base de isolamento térmico em uma montagem com Toprock® DD Plus, como a camada superior (painel de cobertura) de uma montagem de telhado híbrido com poliisocianurato ou outros isolamentos de telhado, ou como parte de uma cobertura de altura total solução de lã de rocha. A ROCKWOOL também oferece painéis cônicos a zero e acessórios fabricados, como enchimentos de flauta e tiras de cant.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |