Publicar produtos
STROP MASYWNY-PODDASZE NIEUŻYTKOWE- TOPROCK SUPER +SUPERROCK
ROCKWOOL

STROP MASYWNY-PODDASZE NIEUŻYTKOWE- TOPROCK SUPER +SUPERROCK

Traduzido por Google,

Isolamento do teto maciço do sótão não utilizado com lã SUPERROCK - o arquivo coletivo contém todas as espessuras propostas de lã SUPERROCK

Especificação
  • Izolacja stropu masywnego poddasza nieużytkowego. Strop żelbetowy 20cm 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastrop-masywny-poddasze-nieuzytkowe-toprock-super-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosCeiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioConcreto
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation