Publicar produtos
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
Compact sectional door - external installation
    Rolflex

    Compact sectional door - external installation

    Traduzido por Google,

    A porta dobrável Compact é uma porta industrial seccional única que dobra os seus painéis bem isolados num pacote compacto acima da abertura da porta. Não há trilhos suspensos, o que torna esta porta ideal para uma ampla gama de aplicações.

    Uma de suas principais vantagens é que pode ser instalado externamente. Isso significa que todos os componentes da porta, como painéis, trilhos e motor, são instalados fora de uma sala, estande ou até mesmo de um edifício. Máxima economia de espaço e extremamente útil quando instalado em instalações de lavagem de carros, cabines de pintura, elevadores ou outros espaços onde o espaço interno é limitado.

    Configure agora a porta Compact online, baixe desenhos personalizados e faça um orçamento. Visite Rolflex.com para mais informações.

    Especificação
    • For more information please see our Website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCompact-external
    • Familia de productoFolding doors
    • Grupo de produtosCompact sectional doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors