Publicar produtos
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduzido por Google,

    O AW e o AWI VAULT® oferecem um caminho seguro e multipenetrante até o telhado, com seguro e garantia de 20 anos. Inclui uma tampa removível, um alojamento intermediário e uma guia flangeada que funcionam com nossas Vedações de Saída RPH™ para um encaixe estanque em torno de tubos, cabos, dutos e outros penetrantes de diversos formatos e tamanhos.

    O modelo AWI inclui um meio-fio pré-isolado com resistência térmica R-41.9 integrada, eliminando a necessidade de alas de gelo separadas ou isolamento instalado em campo. Este design integrado melhora o desempenho térmico e simplifica a instalação.

    Também oferecemos soluções CUSTOM VAUL T® e VAULT® pré-projetadas, projetadas para atender aos requisitos de projetos que vão além das capacidades de nossas opções padrão. De configurações complexas de data center a linhas de chillers industriais de grande porte e HVAC (dutos/ventilação/exaustão), nossos projetos personalizados resolvem os problemas de proteção contra penetração mais desafiadores. Visite nosso site para obter mais detalhes: www.RPHproducts.com.

    Especificação
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 years, when paired with our RPH ExitSeals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Pre-Engineered VAULT® solutions: Developed from our most requested custom solutions, these 28 built-to-order options reduce lead times and eliminate engineering fees, offering more size choices without full customization. For projects that don’t need a fully custom solution, Pre-Engineered VAULT® designs are a practical alternative, offering the performance and reliability. you expect from RPH with a faster and more cost-effective approach.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicarph-awmegavault
      • Familia de productoExterior Protection of Openings
      • Grupo de produtosVAULT® Options
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2017-10-05
      • Número de edição1
      • Altura (polegadas)24
      • Largura (polegadas)34
      • Profundidade (polegadas)34
      Ligações
      Relacionado
      • Material principalAlumínio
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      • Peso líquido (Lbs)60
      Classificação
      • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
      • Nome UNSPSCRoofing accessories
      • Código UNSPSC301516
      • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
      • Número OmniClass23-17 21 11
      • Título OmniclassExterior Protection of Openings